ICS-FE-CONTACT THR R24 - Functioneel aardcontact
1684987

Functioneel aardcontact, met THR-functionaliteit, voor elektronicabehuizing van de serie ICS

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking
8-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en max. twee seriële contacten voor een eenvoudige moduul-naar-moduul-communicatie