Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IA100 NOSECONE GROUPD D37M - Frontadapter
2905865

Adapter voor serie Invensys/Foxboro I/A 100 

Productdetails








Uw voordelen

Compact design maakt een horizontale montage van acht modulen in een IE32-kast mogelijk
Een nieuwe bekabeling van de veldbedrading is niet nodig
High performance connectie D37M aan besturingssysteem
Passieve 1:1-migratie van de veldbedrading
Aansluiting van de veldbedrading via het 'neustopje'
Railmontage