MACX MCR-EX-AP-2F-2I-SP
-
Frequentieomvormer
1290533
Ex i-Frequentieomvormer, de frequenties die aan de Ex i-ingangen worden gemeten (0,001 Hz ... 20 kHz) worden als 0 mA / 4 mA ... 20 mA-non Ex i-signalen doorgegeven. aantal kanalen: 2, Standaard configuratie, 5-weg-scheiding, Push-in-aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Nauwkeurigheid, typische specificaties in % van het basismeetbereik bij UN, 23 °C |
| Aanwijzing voor de bediening | Inbouwvoorwaarden beïnvloeden de omgevingstemperatuur. Neem "Installatiehandleiding schakelkast" in acht. |
| Aanwijzing voor de bediening | Gebruik bij temperaturen onder -20 °C geschikte kabels en kabelwartels. |
| Productfamilie | MACX Analog |
| aantal kanalen | 2 |
| Configuratie | Software |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | Software |
| galvanische scheiding | 5-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | ≤ 0,05 % |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Potentiaalscheiding Ingang/foutmeldingsuitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Potentiaalscheiding Ingang/configuratie-interface IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Potentiaalscheiding uitgang 1/uitgang 2 | |
| Testspanning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
| Testspanning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding Uitgang/configuratie-interface | |
| Testspanning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding Uitgang/voeding/foutmeldingsuitgang | |
| Testspanning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V ... 31,2 V |
| Vermogensdissipatie | ≤ 1,5 W |
| opgenomen vermogen | 1,8 W |
| meten: Frequentie | |
| beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
| toepasbare ingangsbronnen | conform IEC/EN 60947-5-6 NAMUR |
| impulstijd | 25 µs |
| frequentiemeetbereik | 0,001 Hz ... 20000 Hz |
| Draadbreukherkenning | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Kabelbreuk) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
| melden: Foutmeldingsuitgang | |
| Schakelspanning maximaal | 30 V |
| Schakelstroom maximaal | 100 mA |
| Signaal: Huidig | |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (configureerbaar) |
| 4 mA ... 20 mA (configureerbaar) | |
| 0 mA ... 20,5 mA (Functiebereik) | |
| uitgangsstroom bij kortsluiting | 3,8 mA (fabrieksinstelling, instelbaar) |
| uitgangsstroom bij draadbreuk | 20,5 mA (fabrieksinstelling, instelbaar) |
| Belasting | 0 Ω ... 600 Ω |
| Draadbreukherkenning | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Kabelbreuk) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kortsluiting) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. interne inductiviteit Li | verwaarloosbaar |
| max. interne capaciteit Ci | verwaarloosbaar |
| max. uitgangsspanning Uo | 10,5 V |
| max. uitgangsstroom Io | 23,4 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 61,4 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
| IIA (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 450 mH / 75 µF |
| IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 230 mH / 16,8 µF |
| IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 63 mH / 2,41 µF |
| I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 600 mH / 95 µF |
| IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 2,9 µF, 10 mH / 4,5 µF, 1 mH / 7,3 µF, 0,1 mH / 14 µF |
| IIB/IIIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 1,9 µF, 20 mH / 2,7 µF, 2 mH / 4,5 µF, 0,5 mH / 6,4 µF |
| IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 20 mH / 0,49 µF, 5 mH / 0,67 µF, 1 mH / 0,96 µF, 0,2 mH / 1,4 µF |
| I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 4 µF, 10 mH / 5,7 µF, 2 mH / 7,8 µF, 0,1 mH / 17 µF |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| led rood (bedradingsfout) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 107,8 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (Klemmen) |
| IP30 (Behuizing) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (Afzonderlijk apparaat: inbouwpositie willekeurig) |
| -40 °C ... 50 °C (Groepsmontage: verticale montagerail zonder ventilatie) | |
| -40 °C ... 65 °C (Groepsmontage: verticale montagerail met ventilatie) | |
| -40 °C ... 65 °C (Groepsmontage: horizontale montagerail zonder ventilatie) | |
| -40 °C ... 70 °C (Groepsmontage: horizontale montagerail met ventilatie) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| elektromagnetische compatibiliteit | Gecontroleerd conform de volgende normen en voorschriften: EN 61326-1 gebruik in industriële toepassingen, NAMUR NE 21 |
| galvanische scheiding | 5-weg-scheiding |
| montagetechniek | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Inbouwpositie | verticaal, horizontaal |
| Artikelnummer | 1290533 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK121W |
| Productcode | DK121W |
| GTIN | 4063151522704 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 201,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 160 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | dc3f33d0-e324-4014-be83-fa9f7e0e6421 |
Compatibele producten
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Montagerail-busconnector 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Montagerail-busconnector 1351982
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem