Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PV-FT-CF-C-6-500-BU-SP10-00 - Apparaatconnector voorwand
1052034

Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, materiaal behuizing: PPE, kleur: blauw, aderdoorsnede min.: 6 mm2, nominale stroom: 40 A, Aansluittype: crimp, Type contactaansluiting: Bus, kabellengte: 300

Productdetails








Compatibele producten