US-EMLP (85,6X54)/GP - Etiket
1803428

Etiket, Green Product, kaart, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 85,6 mm

Productdetails








Uw voordelen

De uitgestanste, zelfklevende markeerlabels kunnen worden gebruikt als typeplaatje voor het coderen van schakelkasten, machines en systemen.
Markeer uw schakelkast duurzaam met de grondstoffenbesparende apparatencoderingen van de productgroep US-EMLP/GP
Door een circulaire kunststof te gebruiken die afkomstig is van de mechanische recycling van kunststofafval verminderen de markeringsschildjes van de productgroep US-EMLP/GP de CO2-uitstoot in vergelijking met het standaardartikel US-EMLP met ~30% (met betrekking tot het basismateriaal)
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.