HC-B 6-TMS-100/O1STM25G-EMV
-
EMC-behuizing
1604094
HEAVYCON ADVANCE EMV-wartelbehuizing B6, met schroefvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M25, kabelaansluiting recht
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | EMC |
| bouwvorm | B6 |
| schroefmethode | 1x M25 |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| kabeluitgang | recht |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (vergrendelingsschroef) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| lengte | 92 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 52 mm |
| materiaal afdichting | NBR, geleidend |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal behuizingsoppervlak | EMC-oppervlak, zilver |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M25 |
| Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
| Om een optimale afschermende werking te bereiken, dient de isolerende poedercoating van de schakelkastwand in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd. Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef: 3 Nm. | |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Artikelnummer | 1604094 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7AAA |
| GTIN | 4017918884000 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 293,56 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 293,56 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 6-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690736
-
HC-B 6-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel 1690778
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
HC-M-KV-Z-M25 - Kabelwartel 1646159
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelwartel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uitbreidingsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem