CB E1 24DC/4A SI-C P
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
2905809
Elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar, 1-polig, actieve stroombegrenzing, statusuitgang geïnverteerd en stuuringang, steker voor basiselement.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | CB E |
bouwvorm | connector |
aantal polen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
max. stroom bij individuele montage | 4 A |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
nominale isolatiespanning Ui | 30 V (belastingscircuit) |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
vereiste voorzekering | niet noodzakelijk, geïntegreerd Fail-Safe-element |
Spanningsvastheid | max. 30 V DC (belastingscircuit) |
Actieve stroombegrenzing | typ. 1,25 x IN |
zekering | elektronisch |
ruststroom I0 | typ. 8 mA (in ingeschakelde toestand) |
typ. 11 mA (met statusuitgang) | |
Vermogensdissipatie | 0,66 W (tijdens nominaal bedrijf) |
temperatuur-derating | 4 A (bij 50 °C) |
Spanningsval | 100 mV (bij IN) |
Fail Safe-element | 6 A DC |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
Uitschakeltijd | 100 ms (zie tijd/stroom-karakteristiek) |
Uitschakeling bij onderspanning | < 14 V (typ. UIT) |
> 17 V (typ. AAN) | |
max. capacitieve belasting | 20000 µF |
inschakelvertraging | typ. 2 ms |
Hulpcontact | |
Type contactaansluiting | plusschakelende signaaluitgang |
Statusuitgang | |
uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsstroom | max. 0,2 A (kortsluitvast) |
Aansluitmethode | steekbaar |
Maatschets |
|
Breedte | 12,3 mm |
Hoogte | 45 mm |
diepte | 52 mm |
breedte compleet moduul | 12,3 mm |
hoogte compleet moduul | 90 mm |
diepte compleet moduul | 77,3 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 (Bedieningsbereik) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C (geen condens) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
trillingen (bedrijf) | 3g (volgens IEC 60068-2-6, test Fc) |
UL-toelating | |
Codering | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Codering | DNV GL |
normcode | EMV |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | stooremissie |
normcode | EMV |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | stoorimmuniteit |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2905809 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CLA134 |
GTIN | 4046356998123 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 35,4 g |
Land van herkomst | DE |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem