Videobewaking
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
Signaleringslampen
PSD-S AS END COVER - Afsluitplaat
PSD-S AS END COVER
-
Afsluitplaat
2700148
Afsluitplaat, zwart (reserveonderdeel)
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Productfamilie
PSD-S
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-30 °C ... 50 °C
Montage
montagetechniek
schroefmontage
Inbouwpositie
willekeurig
Materiaal
Kleur
zwart
Kleur
zwart (RAL 9005)
materiaal
polycarbonaat PC
Afmetingen
Maatschets
Hoogte
16 mm
diameter
70 mm
Opmerking
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Uitsluitend voor industrieel gebruik
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2700148
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRL11Z
Productcode
DRL11Z
GTIN
4046356491396
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
17 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
16 g
Douanetariefnummer
85319000
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27242292
ECLASS-15.0
27242292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,5 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie