PSK APS7004IOL - Druksensor
2700710

Drukschakelaar met indicatie, procesaansluiting G1/4 I, IO-link-communicatie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails






Uw voordelen

Meetbereik: -1 bar ... 10 bar
IO-link 1.1 (COM2-slave, 38,4 kbaud)
Procesaansluiting: G1/4 I
Polariteitsbeveiliging, overbelastingbestendig
IO-link-communicatie
Overbelastingbestendige keramische meetcel voor meer dan 100 miljoen schakelingen
Parametrering, diagnose en proceswaardebewaking via IO-link
Functie programmeerbaar
4-cijferig alfanumeriek display