PSD-S WIN STARTERKIT - Draadloze elementen
2700680

Starterset voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, bestaande uit een master met antenne, drie slaves, negen continu oplichtende led-elementen (rood, geel, groen), drie aansluitelementen, drie montagevoeten met geïntegreerde buis, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik
Uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
Gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
Parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
Storingsmelding via e-mail mogelijk
Bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m