Met een WIN-slave kan de toestand van een PSD-signaalzuil draadloos worden overgedragen naar een PC die via een USB-kabel is verbonden met WIN-master. De WIN-software kan worden weergegeven en beoordeeld, alsook worden opgeslagen in een databank.
PSD-S WIN SL
-
Draadloze elementen
2700681
Slave voor de opbouw of uitbreiding van het draadloze signaalzuilsysteem WIN, 24 V AC/DC, zwart
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik
Uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
Parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
Gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
Storingsmelding via e-mail mogelijk
Bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m