RAD-ISM-2400-PIPE-TX-ME-RX-UD
-
Draadloos module
2885854
Unidirectioneel, draadloos, 2400 MHz-communicatiesysteem, bestaat uit een Outdoor-zender (transmitter, Tx) met 12...30 V DC- of 85...250 V AC-voeding, een op rail te monteren ontvanger (receiver, Rx) met 12...30 V DC-voeding en antennes
Productdetails
| Voeding ontvanger | |
| voedingsspanning | 24 V DC -50 % / +25 % (bij UB) |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname typ. | 54 mA |
| stroomopname maximaal | 120 mA |
| Voeding zender | |
| voedingsspanning | 24 V DC -75 % / +25 % |
| 230 V AC | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC |
| 85 V AC ... 250 V AC | |
| stroomopname typ. | 50 mA |
| stroomopname maximaal | 65 mA (bij 24 V DC) |
| Digitaal | |
| Ingangsspanningsbereik | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| schakeldrempel "0"-signaal spanning | max. 1,5 V DC |
| schakeldrempel "1"-signaal spanning | min. 5 V DC |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | stroomingang (analoge ingang) |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| ingangsweerstand stroomingang | < 170 Ω |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | spanningsingang (digitale ingang) |
| Digitaal | |
| benaming uitgang | 2x relaisuitgang + 1 x RF-Link |
| Type contactswitch | 3 potentiaalvrije wisselcontacten |
| Contactmateriaal | Ag, verguld |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 0,5 A |
| Levensduur elektrisch | 8x 105 schakelingen bij 0,5 A schakelstroom |
| Levensduur mechanisch | 1x 107 |
| Analoog | |
| benaming uitgang | stroomuitgang |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | 700 Ω (bij UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| schroefdraad | M3 |
| M12-connector | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting (M12) |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 20 |
| max. aderdoorsnede AWG | 26 |
| Draadloos | |
| richting | unidirectioneel |
| Draadloos | |
| richting | unidirectioneel |
| frequentiebereik | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| kanaalafstand | 100 kHz |
| Aantal kanAalgroepen | 9 |
| aantal kanalen per groep | 63 |
| zendvermogen | 10 mW |
| Wireless | |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| Breedte | 92 mm |
| Hoogte | 98 mm |
| diepte | 340 mm |
| materiaal (Behuizing) | Polyamide |
| aluminium | |
| PBT |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP20 | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (ontvanger) | -20 °C ... 65 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -4 °F ... 149 °F |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (zender) | -20 °C ... 65 °C |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -4 °F ... 149 °F |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nL IIC T4 |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| IECEx | |
| Codering | Ex nL IIC T4 |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig met R&TTE-richtlijn 1999/5/EG |
| Artikelnummer | 2885854 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | DNC652 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.959,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.959,1 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Draadloze Trusted Wireless-technologie met frequency hopping
Geen parametrering of programmering nodig
Licentievrije 2,4 GHz ISM-band
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem