FL WLAN 2011
-
Draadloos module
1119248
WLAN-access point, client, mesh voor VS en Canada, met twee externe antenneaansluitingen (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, aansluitingen: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Draadloos moduul |
| toepassing | Ethernet |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| Aantal | 1 |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz bis 300 Mbit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,1 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | COMBICON |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | aanbevolen kabeldoorsnede: 0,75 mm² |
| aanbevolen adereindhulzen: aansluitlengte 10 mm | |
| aanbevolen krimptang: trapeziumvormig of vierkant | |
| Benaming | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| aantal polen | 3 |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 (koperkabels die zijn geclassificeerd (UL) voor 75° C) |
| voedingsspanning | 24 V DC (SELV) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| voedingsstroom | typ. 170 mA (bij 24 V DC) |
| stroomopname | max. 600 mA (bij 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| veiligheid | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| MAC-filter | |
| ondersteunt 802.1 x / radius | |
| zendtoelatingen | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (RJ45-poorten) |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| zendvermogen | max. 19 dBm (met twee antennes) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| aansluitbare draadloze modulen | 60 (In de access point-modus) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 26 mm |
| diepte | 113 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55022 |
| testresultaat | Klasse B |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Railmontage | |
| Montage-instructie | antennes niet bij de levering inbegrepen |
| Artikelnummer | 1119248 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048853 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 263 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 248,3 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
-
FL RMS 20 - Montagerailadapter 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Coaxiale kabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Coaxiale kabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Coaxiale kabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Coaxiale kabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Coaxiale kabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Coaxiale kabel 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2838490
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem