Pictogram productlijn COMBICON Connectors M
Pictogram doorsnede 2,5 mm2
Pictogram aansluitmethode Schroefaansluiting met kooilifttechniek
Pictogram schroefaanzetvorm Lengtesleuf
Pictogram verpakkingsmethode verpakt in karton
doorvoerconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 13, aantal rijen: 1, aantal polen: 13, aantal aansluitingen: 13, artikelfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-STF-LR, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: Lock + Release, verpakkingsmethode: verpakt in karton