Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TMC 7 B1 80 37 CA - Doorverbindingsbrug
1022237

Verzamelrail voor TMC 71...-vermogensschakelaar (één fase) met hulpschakelaarmoduul. Rastermaat 27,0 mm, maximaal 37 polen. Geschikt voor 80 A (eindvoeding) 600 V AC/1000 V DC. UL 508-listed voor aansluiting van vermogensschakelaars met UL 1077-toelating.

Productdetails