AXL X PN DI16 DO8 ADIO8 ENC - Digitale module
1371410

Axioline X Remote-I/O-module, voorgemonteerd in een gecertificeerde behuizing voor de installatie in zone 1. PROFINET-communicatie met analoge en digitale ingangen en uitgangen.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten



Uw voordelen

Intrinsiekveilige in- en uitgangskanalen met verbinding in zone 1, zone 0 of divisie 1
16 digitale NAMUR-ingangskanalen voor naderingssensors volgens EN 60947-5-6
8 kanalen voor digitale uitgangssignalen
8 configureerbare kanalen voor ingangs-/uitgangssignalen, selecteerbaar als analoge ingang of analoge uitgang (0 mA ... 20 mA), digitale uitgang (24 V DC) of Switch Mode
Geïntegreerde webserver
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C