U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. In dit Smart -element zijn potentiaalvrije halfgeleideruitgangen gebruikt in plaats van mechanische relais. Daardoor kunnen veranderingen in de schakeltoestand plaatsvinden met een signaalvertraging van maximaal 100 µs. Omdat ze geen mechanische of bewegende onderdelen bevatten, zijn ze slijtvast. Tijdens het schakelen kunnen er geen gevaren ontstaan door vlambogen of storingen, zoals contactdenderen.
AXL SE DOR8 ISO
-
Digitale module
1768310
Axioline Smart Elements, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 8 (potentiaalvrij), max. 30 V DC, 6 A, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
8 potentiaalvrije uitgangen
Potentiaalscheiding tussen de uitgangen
Nominale stroom per uitgang: max. 6 A (interne vermogensdissipatie: max. 1,3 W)
Opgeslagen moduultypeplaatje