U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit Smart Element registreert digitale signalen.
AXL SE DI8/2 48
-
Digitale module
1438680
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 8 (potentiaalvrij), 48 V DC, aansluittechniek: 2-draads, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3 voor 48V-DC-ingangen
Nominale spanning: 48 V DC
Nominale stroom: 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in potentiaalvrije 2-aderige techniek
Filtertijd < 1 ms
Opgeslagen moduultypeplaatje