FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A - Decentraal I/O-moduul
2736042

Het stand-alone moduul voor DeviceNet™ beschikt over 4 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen, elk met 2 A belastbaar. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Direct toegankelijke adresseringsschakelaar
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
SPEEDCON-snelvergrendeling
Diagnose- en statusindicaties
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Flexibele toevoer van de voedingsspanning