FLS CO M12 DO 8 M12-2A
-
Decentraal I/O-moduul
2736084
Het stand-alone moduul voor CANopen® beschikt over 8 digitale uitgangen, elk met 2 A belastbaar. De M12-aansluiting vindt plaats via de snelaansluittechniek. De 24 V DC-voeding is beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 178 mm |
diepte | 49,3 mm |
boorgatafstand | 168 mm |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
CANopen® | |
Aansluitmethode | 2 M12-connectoren A-gecodeerd |
aantal polen | 5 |
overdrachtssnelheid | 10, 20, 50, 125, 250, 500, 1000 kBit/s (automatische baudrateherkenning) |
overdrachtsmedium | koperkabel met optionele voeding volgens CAN-standaard |
adresruimte | 1 ... 126, instelbaar |
systeemgrenzen | |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 0 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | 0 |
Moduul | |
ingangsadressen | 4 Bit |
uitgangsadressen | 0 Bit |
Registerlengte | 8 Bit |
digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | M12-connector |
Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
Aantal uitgangen | 8 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
uitgangsspanning | 24 V DC |
maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Fieldline |
bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
aantal kanalen | 8 |
Potentialen | |
voedingsspanning UL | 24 V DC |
voedingsspanning aan UL | 4 A |
stroomopname uit UL | typ. 80 mA |
max. 100 mA | |
voedingsspanning US | 24 V DC |
voedingsspanning aan US | max. 4 A |
stroomopname uit US | typ. 3,5 mA |
max. 700 mA | |
voedingsspanning UA11 | 24 V DC |
voedingsspanning aan UA11 | max. 4 A |
stroomopname uit UA11 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
voedingsspanning UA12 | 24 V DC |
voeding aan UA12 | max. 4 A |
stroomopname uit UA12 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
voedingsspanning UA21 | 24 V DC |
voeding aan UA21 | max. 4 A |
stroomopname uit UA21 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
voedingsspanning UA22 | 24 V DC |
voeding aan UA22 | max. 4 A |
stroomopname uit UA22 | typ. 12 mA (plus-actorstroom) |
max. 4 A | |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
Benaming | UL |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 24 V-voeding (buslogica) / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: FE / digitale uitgangen (actorvoeding) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP65/IP67 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Wandmontage |
Artikelnummer | 2736084 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRI4A3 |
GTIN | 4017918904555 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 392,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 350 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bussysteemkabel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bussysteemkabel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bussysteemkabel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bussysteemkabel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Sensor-/actorkabel 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Sensor-/actorkabel 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Sensor-/actorkabel 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Dataconnector 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Dataconnector 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-verdeler 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Afsluitweerstand 1507816
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
Uw voordelen
Uniforme aansluiting via M12-connectoren
Direct toegankelijke adresseringsschakelaar
Diagnose- en statusindicaties
SPEEDCON-snelvergrendeling
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Flexibele toevoer van de voedingsspanning
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem