QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/PT - DC/DC-converters
1066716

Primair geschakelde DC/DC-converters, QUINT POWER Railmontage, Ingang: 12 V DC - 24 V DC, uitgang: 24 V DC / 1,3 A

Productdetails









Uw voordelen

Zeer sterke uitgangszijde: eenvoudige uitbreiding van installaties, betrouwbaar starten van moeilijke belastingen en aanspreken van stroomonderbrekers
Zeer omvangrijke signalering: preventieve functiebewaking meldt kritische bedrijfstoestanden voordat er een storing optreedt
Vrije keuze tussen Push-in- en schroefaansluiting

Vaak gestelde vragen


Voor welke toepassingen kan een DC/DC-converter worden gebruikt?

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt inte... Meer bekijken

DC/DC-converters wijzigen of stabiliseren het spanningsniveau en zorgen voor een gereguleerde voeding voor uw toepassing, zelfs bij spanningsschommelingen. Ze compenseren de spanningsval over lange kabellengtes en de potentiaalscheiding voorkomt interferentie met gevoelige verbruikers en systeemcomponenten.

Minder bekijken

Kan ik de QUINT DC/DC-converter gebruiken om een standaard zekeringsautomaat in mijn toepassing selectief te activeren?

Nee, alleen met de QUINT DC/DC-converters >100 W kunnen standaard zekeringsautomaten veilig worden geactiveerd door SFB Technology.



Bekijk FAQs