Single Pair Ethernet M8-patchkabel
SPE-T1-M8MSM/2,0-97B/M8MSM
-
Netwerkkabel
1217526
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-polig, PVC, zwart, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M8-SPE / IP67, op connector recht M8-SPE / IP67, kabellengte: 2 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| sensortype | Single Pair Ethernet |
| aantal polen | 2 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | I |
| bussysteem | Ethernet |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/IEC 63171), 10 Mbit/s |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | maximaal 10 Mbit/s |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
| 2 | BU (RX/TX-) | 2 | |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
| uitvoering | M8 connector, recht, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: SPE |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| materiaal Contact | Cu |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PP |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M8-connector |
| normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
| uitvoering | M8 connector, recht, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: SPE |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Afscherming | Advanced Shielding Technology |
| Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
| steekcycli | ≥ 100 |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| materiaal Contact | Cu |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PP |
| materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal Afdichting | FKM |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
| normcode | M8-connector |
| normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
| kabellengte | 2 m |
| Single Pair Ethernet PVC flexibel zwart [97B] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 2095 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 2 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Single Pair Ethernet PVC flexibel zwart [97B] |
| Aderopbouw | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| aderopbouw signaalleiding | 7x |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,65 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,10 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, blauw |
| wanddikte buitenmantel | 0,55 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 1 paar met vuldraden in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 80 % |
| max. aderweerstand | ≤ 59,4 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 20 MHz) |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 21 mm |
| vlambestendigheid | volgens FT-2 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| M8 | |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 63171-5 |
| Opmerking | T1-SPE |
| Artikelnummer | 1217526 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1BJI |
| Productcode | AF1BJI |
| GTIN | 4063151299767 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,575 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Efficiënt: apparaatconnectoren voor SMD-, THR- en golfsoldeerprocessen maken geautomatiseerde verwerking mogelijk
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M8-connectoren kunnen worden aangesloten met IP20-connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem