NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC-GR - Patchkabels
1523682

Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 0,5 m, aantal polen: 8, CAT5, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, kabelaansluiting: recht, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, groen

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)