| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Artikelnummer | 1468052 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode | ABNABM |
| GTIN | 4046356979061 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,22 g |
| Land van herkomst | CN |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |