NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0
-
Patchkabels
1408367
Patchkabel, CAT6A, 4 getwiste aderparen, afgeschermd, niet-gekruiste verbinding (line), aan beide zijden geconfectioneerd met RJ45/IP20-connectoren, materiaal buitenmantel: PUR, lengte: 10 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)