Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

NBC-M12MRY/0,3-94H/M12MRY - Hybridekabel
1149291

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op connector haaks M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE), klantspecifieke uitvoering

Productdetails









Compatibele producten