SACC-MSD-4SC SH PN SCO
-
Dataconnector
1436738
Dataconnector, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
| Algemeen | Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Montage-instructie | De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten |
| sensortype | PROFINET |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| lengte | 61 mm |
| sleutelwijdte wartelmoer | 13 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 20 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
| 0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
| 3 Nm (wartelmoer met koppelhuls) | |
| Contactweerstand | ≤ 8 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | connector |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | D |
| Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155:2001 |
| Artikelnummer | 1436738 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF2CFN |
| GTIN | 4046356435291 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 37,8 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
ALU-SB - Afschermfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem