SACC-M12MR-5SC SH DN - Dataconnector
1549803

Dataconnector, 5-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: A, veerdrukaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veerdrukaansluiting: veilig aansluiten, ook bij schokken en trillingen, dankzij de hoge contactkrachten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen