De DALI-uitbreidingsmodule vult de Catan-productfamilie aan met een krachtige verlichtingsbesturing voor 4 onafhankelijke DALI-lijnen. Deze ondersteunt de DALI-2-standaard inclusief multi-master-functie voor het integreren van DALI-sensoren. Een busvoeding is geïntegreerd. De DiiA-certificering waarborgt de compatibiliteit met alle gecertificeerde DALI-producten. Er zijn 8 aanvullende digitale uitgangen, die ook kunnen worden gebruikt voor de functie digitale ingang of teller. Het apparaat is Cradle to Cradle Certified® op bronzen niveau.
CATAN DALI MM4 DOI8
-
Data-interface
1371363
Uitbreidingsmodule voor Catan-controller.
Kan momenteel alleen worden gebruikt in combinatie met CATAN C1 EN en Emalytics/Niagara, gebruik via Symcon app is in voorbereiding.
4 DALI-lijnen, DALI-2, multi-master, geïntegreerde DALI-voeding, 8 DOI's. Lokale prioriteitsbediening via CATAN CONTROL PANEL. Aansluiting op de Catan-controller via Single Pair Ethernet.
Productdetails
| Afmetingen zonder bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 60,7 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Deeleenheid | 6 TE (Montagerailbehuizing volgens DIN 43871) |
| Afmetingen met bevestigd scherm | |
| Breedte | 89,7 mm |
| Hoogte | 68 mm |
| lengte | 107,6 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | De DALI-module kan momenteel alleen worden gebruikt in combinatie met Catan C1 EN en Emalytics/Niagara; het gebruik met de Symcon-app is in voorbereiding. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | Railmontage (overeenkomstig DIN EN 60715) |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| Aantal interfaces | 4 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Veldbus: DALI | |
| Benaming | DALI |
| Aantal kanalen | 4 |
| voedingsspanning | typ. 16 V DC (Busspanning) |
| uitgangsstroom | 220 mA (gegarandeerd) |
| 250 mA (maximaal) | |
| stroombelastbaarheid | max. 180 mA (per kanaal) |
| Overdrachtssnelheid | 1200 bit/s |
| beveiliging | Bus beveiligd tot max. 250 V AC |
| Uitbreidingsbus (Link-bus) | |
| Aantal interfaces | 2 (voor uitbreidingsmodule) |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, afgeschermd |
| overdrachtssnelheid | 10 Mbit/s |
| overdrachtslengte | max. 350 m (tussen twee deelnemers) |
| Aansluiting voor Catan bedieningspaneel | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | USB 2.0 type C Full speed, busconnector |
| overdrachtssnelheid | max. 12 Mbit/s |
| Digitaal: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Functie "digitale ingang" |
| Opmerking ingang | Schakel het contact naar aarde. |
| Aanbeveling: als u gevoelige contacten zoals reedcontacten gebruikt, sluit dan een voorweerstand van minstens 100 Ω in serie aan. | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Ingangsstroom (Contact) | 1 mA |
| Bereik ingangsweerstand ("0"-signaal) | > 27 kΩ |
| Bereik ingangsweerstand ("1"-signaal) | < 1 kΩ |
| tellers: Digitale ingang (DOI) | |
| benaming ingang | Counteringangen |
| ingangsfrequentie | max. 100 Hz |
| resolutie | 1 impuls |
| Digitaal: Digitale uitgang (DOI) | |
| benaming uitgang | Digitale uitgangen met functie "Digitale ingang" (DOI) |
| Opmerking uitgang | Om een geldig spanningsniveau te krijgen voor een logisch "0"-signaal aan de uitgang, moet een belastingsweerstand < 3 kΩ worden gebruikt. |
| U kunt elke digitale uitgang parametriseren voor de functie "Digitale ingang". | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging |
| beveiliging tegen overbelasting | |
| Contactor tegen DC-misconnectie (max. 30 V) | |
| uitgangsstroom | max. 500 mA |
| Neem derating in acht! Totale uitgangsstromen tot 45 °C: 4 A, derating tot 50 °C: vermindering met 0,2 A per Kelvin | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 1,4 mA |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| toelaatbare kabellengte | max. 30 m (Om te voldoen aan de CE-vereisten en te zorgen voor conformiteit met de EMC-richtlijn) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Catan |
| Toepassingslocatie | Gebruik binnenshuis |
| Inbouwpositie | horizontaal |
| Alternatieve inbouwposities zijn mogelijk, maar kunnen leiden tot een vermindering van de thermische prestaties. | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| geschikt voor Multi-master | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: | |
| Benaming | voeding |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 5,1 A |
| Raadpleeg het hoofdstuk "Aanvullende gegevens" in het datablad. | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Uitbreidingsbus/logica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: DALI/logica | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: DALI / aarde | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: DALI/uitbreidingsbus | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Aansluitingen 1 ... 19 (DALI) |
| Aansluitingen 1 ... 19 (DALI) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (push-in-aansluiting) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| Aansluitingen 31 ... 62 (voeding, link-bus, digitale uitgangen) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (aderaansluiting bij geopende aansluiting) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (push-in-aansluiting) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 50 °C (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1371363 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRHAFA |
| Productcode | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 236 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 214 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparingen dankzij zeer flexibele I/O-configureerbaarheid
Integratie van een groot aantal DALI deelnemers (max. 256 voorschakelapparaten en 252 sensoren)
Inbedrijfstelling en onderhoud via clip-on display voor lokale bediening
Krachtige uitbreidingsbus maakt ook verdeelde installatie mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem