WMS 3,2 (15X5)R YE CUS - Krimpslang
0800771

Krimpslang, rol, geel, kabeldiameterbereik: 1 ... 3,2 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)