SF-06KP0,06-0,25
-
Krimpcontact
1237992
Krimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 0,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,06 mm2 ... 0,25 mm2, materiaal contact: CuZn, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking