Contactdoos, kleur: groen, normen/bepalingen: IEC 83, DIN 49440-1
Productdetails
Producttype
Contactdoos
toepasbaar in de landen
F
statusindicatie
nee
Breedte
45 mm
Hoogte
75 mm
diepte
70,5 mm
Kleur
groen
Isolatiemateriaal
PA
materiaal contact
CuZn38
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-20 °C ... 60 °C
Normen
normen / bepalingen
IEC 83
DIN 49440-1
Artikelnummer
2963352
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
BE7612
GTIN
4017918190712
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
79,85 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
79,85 g
Land van herkomst
GR
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.