EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15 - Contactdoos
0804179

Contactdoos, met uitgebreide aanrakingsveiligheid / shutter, lichtindicatie, aardlekschakelaar, Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, voor railmontage, montage in de service-interface of directe montage, normen/bepalingen: UL 508, landcodes: USA

Productdetails








Compatibele producten