VC-TFS 2-PE
-
Contactblok
1583513
Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 2, aderdoorsnede min.: 0,25 mm2, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 400, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling