cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, bouwvorm: VC4, kleur: zwart, aantal polen: 65, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||