VC-AMS 6-PE
-
Contactblok
1583555
Contactblok, Artikelfamilie: VARIOCON, kleur: lichtgrijs, aantal polen: 6, aderdoorsnede min.: 0,14 mm2, aderdoorsnede max.: 1,5 mm2, nominale spanning: 250, nominale stroom: 10 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Connectoren mogen alleen stroomloos worden bediend.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Beproefde COMBICON-techniek
Universeel aansluitbaar
Polariseerbaar tegen verwisseling