HC-M-06-MOD-ST
-
Contactblok
1663459
HEAVYCON-contactblok, stift, 6-polig, krimpaansluiting
Productdetails
| Montage-instructie | Behuizingshoogte ≥ 52 mm. Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend. |
| Producttype | Contactblok modulair |
| serie | HC-M-06 |
| toepassing | vermogen |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 6 |
| contactnummering | 1 - 6 |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 12 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7,5 mm |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34,2 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| lengte | 14,6 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| Minimale behuizingshoogte | 52 mm |
| contactdiameter | 2,5 mm |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag (alternatief Au) |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1663459 |
| Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
| Productcode | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,85 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,3 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Krimpcontact 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Krimpcontact 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Krimpcontact 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimpcontact 1674794
-
CRIMPFOX-TC 4 - Perstang 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem