HC-B 6-EBUZZ
-
Contactblok
1647365
HEAVYCON-buscontactblok, serie B6, 6-polig, 2 veerdrukaansluitingen per contact
HEAVYCON-buscontactblok, serie B6, 6-polig, 2 veerdrukaansluitingen per contact
| Algemeen | voor HC-B6-behuizingen |
| Montage-instructie | Voor behuizingen h ≥ 72 mm. Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| Producttype | Contactblok met vast aantal polen |
| serie | HC-B |
| bouwvorm | B6 |
| aantal polen | 6 |
| stekerbeeld | 6+PE |
| contactnummering | 1 - 6 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| lengte | 51,5 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Veerdrukaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm ±1 mm |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| Artikelnummer | 1647365 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7ABC |
| GTIN | 4017918948948 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,5 g |
| Land van herkomst | RO |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |