HC-B 10-EBUS
-
Contactblok
1771202
HEAVYCON-buscontactblok, serie B10, 10-polig, schroefaansluiting
Productdetails
| Algemeen | voor HC-B10-behuizingen |
| Montage-instructie | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
| voor behuizingen van bouwvorm B10 |
| bouwvorm | B10 |
| aantal polen | 10 |
| stekerbeeld | 10+PE |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34 mm |
| Hoogte | 37 mm |
| lengte | 64 mm |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | schroefaansluiting |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (geldt voor soepele aders met adereindhuls) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (PE-schroef) | |
| aansluitdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (PE-schroef) | |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
| nominale spanning (III/3) | 500 V |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nominale stroom | 16 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming) |
| bouw- en testvoorschriften | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| tests | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Artikelnummer | 1771202 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7ABC |
| GTIN | 4017918035945 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83,24 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,91 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem