SACC-M 8MS-4PCON
-
Connector
1506765
Connector, Universeel, 4-polig, connector recht M8, polarisatie: A, Piercecon®-snelaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 3 mm ... 5 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| lengte | 35,4 mm |
| sleutelwijdte wartelmoer | 11 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 3 mm ... 5 mm |
| Behuizingen | |
| behuizingsdiameter | 12 mm |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Piercecon®-snelaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,38 mm² (flexibel) |
| Aansluitdoorsnede AWG | 22 ... 26 (flexibel) |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm (wartelmoer met koppelhuls) |
| 0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
| 0,2 Nm (M8-rand) | |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = BN |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | connector |
| kabeluitgang kop | recht |
| schroefdraadsoort kop | M8 |
| polarisatie | A |
| Signaalsoort/categorie | Universeel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP68 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| M8 | |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1506765 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2BGA |
| Productcode | AF2BGA |
| GTIN | 4017918892685 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 16,4 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Piercecon®-aansluiting: maximale contactdichtheid in de confectioneerbare connector
Vaak gezocht
- Ronde connectors 6-polig
- M12-stiftconnector 8-polig
- M12-stiftconnectors
- Ronde connectors 5-polig
- Ronde connectors 12-polig
- Ronde connectors 7-polig
- IDC-connectors met snelaansluiting (IP65)
- M12-stiftconnector 3-polig
- Ronde connectors 3-polig
- M12-stiftconnector 6-polig
- M12-stiftconnector 4-polig
- M12-stiftconnector 12-polig
- Ronde connectors 4-polig
- M12-stiftconnector 17-polig
- Ronde connectors 8-polig
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem