PRC 20/5-C4-FC-MS2,5 6-14 - Connector
1309419

Connector, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 2,5 mm2, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig, toepassingsbereik: DC-grid

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Meer plaats op het apparaatfront dankzij overdracht van stromen tot 20 A binnen kleine ruimte
Duo-Unlock-vergrendelingstechnologie voor meer flexibiliteit bij installatie en onderhoud
Veilig gebruik bij extreme omgevingsomstandigheden dankzij hoge beschermklassen en slagvastheid
Eenvoudige handling dankzij beproefde krimp- of schroefaansluittechniek
Mechanische en kleurcodering voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling