K-8E-M23FK/10,0-H00/M23FK-C5
-
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1773773
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSH, M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 4+4+4+PE, type vergrendeling: SPEEDCON, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar