UT 2,5-MTD-DIO/R-L - Componentenaansluitklem
3064140

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Varianten met dioden 1N 4007 zijn leverbaar met doorlaatrichting van links naar rechts of van rechts naar links
Met de componentenklemmen kunnen een groot aantal schakelingen worden gerealiseerd