STTB 2,5/2P-DIO/O-U - Componentenaansluitklem
3040753

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Componentenaansluitklem, stroom en spanning worden door het toegepaste component bepaald, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 0,5 A, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De gekleurde codering van de PE- en N-etages ondersteunt het realiseren van een overzichtelijke en duidelijke potentiaalverdeling
Deze varianten combineren de voordelen van de twee-etage aansluitklem en de contourgelijke aardklem
Potentiaalgeleiding op twee etages