ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - Componentenaansluitklem
3036233

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 0,5 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte 5,2 mm of 6,2 mm