UKK 5-2DIO/O-UL/O-UR - Componentenaansluitklem
2794482

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e en 2e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails






Compatibele producten