STTB 2,5-2DIO/O-UL/UL-UR - Componentenaansluitklem
3035137

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale stroom: 0,5 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails






Compatibele producten