PPC 4/8
-
COMBI-koppeling
3044408
COMBI-koppeling, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 8, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Klemkoppeling |
| aantal polen | 8 |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 32 A |
| belastingsstroom maximaal | 32 A |
| nominale spanning | 800 V |
| 1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Breedte | 49,6 mm |
| Rastermaat | 6,2 mm |
| Kleur | grijs |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3044408 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE2245 |
| Productcode | BE2245 |
| GTIN | 4046356746113 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 99,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 99,99 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
PH 4/2 - Kabelbehuizing 3000734
-
PH 4/3 - Kabelbehuizing 3000736
-
PH 4/4 - Kabelbehuizing 3000737
-
PH 4/5 - Kabelbehuizing 3000738
-
PH 4/6 - Kabelbehuizing 3000739
-
PH 4/7 - Kabelbehuizing 3000740
-
PH 4/8 - Kabelbehuizing 3000741
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband, vlak 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Codering voor klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Codering voor klemmen 0829644
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PP-H 4/ 1 - Connector 3212010
-
PP-H 4/ 1 BU - Connector 3212077
-
PP-H 4/ 1 GNYE - Connector 3212088
-
PP-H 4/ 1-L - Connector 3211948
-
PP-H 4/ 1-L BU - Connector 3211951
-
PP-H 4/ 1-L GNYE - Connector 3211958
-
PP-H 4/ 1-M - Connector 3211965
-
PP-H 4/ 1-M BU - Connector 3211964
-
PP-H 4/ 1-M GNYE - Connector 3211971
-
PP-H 4/ 1-M OG - Connector 3211966
-
PP-H 4/ 1-R - Connector 3211977
-
PP-H 4/ 1-R BU - Connector 3211980
-
PP-H 4/ 1-R GNYE - Connector 3211987
-
PP-H 4/ 1-R OG - Connector 3211981
-
PP-H 4/ 2 - Connector 3212016
-
PP-H 4/ 3 - Connector 3212022
-
PP-H 4/ 4 - Connector 3212029
-
PP-H 4/ 5 - Connector 3212035
-
PP-H 4/ 6 - Connector 3212041
-
PP-H 4/ 7 - Connector 3212048
-
PP-H 4/ 8 - Connector 3212054
-
PP-H 4/ 9 - Connector 3212061
-
PP-H 4/10 - Connector 3212067
-
PP-H 4/11 - Connector 3212074
-
PP-H 4/12 - Connector 3212080
-
PP-H 4/13 - Connector 3212087
-
PP-H 4/14 - Connector 3212093
-
PP-H 4/15 - Connector 3212100
-
PZ/4 - Trekontlasting 3040643
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem