SYS-SET/NAK/3
-
Combi-afleider Type 1+2
2800144
Overspanningsbeveiligingscombinatie Type 1, bestaande uit: 3 x FLT 35-260, 1 x FLT 100-260, incl. doorverbindingsbrug beveiligingsniveau < 4 kV, 100 kA (10/350)µs, moduulbreedte: 87,5 mm (5 TE)
Productdetails
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TN-S |
| TT | |
| bouwvorm | railmontage |
| aantal polen | 3 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| nominale spanning UN | 230 V AC (400 V AC) |
| aansluiting fase-ader | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
| Striplengte | 14,5 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
| aansluiting PE-ader | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| min. aandraaimoment | 8 Nm |
| Striplengte | 19 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 35 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 10 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 50 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 87,5 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 65,5 mm |
| Deeleenheid | 5 TE |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT/PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | 3L-N/PE |
| nominale frequentie fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| max. continue spanning UC (L-N) | 440 V AC |
| max. continue spanning UC (N-PE) | 260 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 0,1 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 26 mVA (N-PE) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UN | ≤ 10 µA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
| Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-N) | 3 kA (260 V) |
| 1,5 kA (440 V) | |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 4 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 4 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 4 kV |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gL) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
| Opmerking | 1998 |
| normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800144 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | CL1222 |
| GTIN | 4046356496247 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 813,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 813,22 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem