SYS-SET/3+1/T1/690
-
Combi-afleider Type 1+2
2800142
Overspanningsafleidercombinatie type 1 voor 690 V AC in het TN-S-systeem
Productdetails
| Producttype | Combi-afleider |
| IEC-testklasse | T1 |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | IT |
| bouwvorm | railmontage |
| aantal polen | 4 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| nominale spanning UN | 690 V AC (3/PE-IT) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| min. aandraaimoment | 8 Nm |
| Striplengte | 19 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 16 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 35 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 10 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 50 mm² |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | 3L-PE |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 750 V AC |
| max. continue spanning UC (L-PE) | 750 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 0,1 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 50 kA |
| nom. afleidstootstroom In (8/20)µs (L-PE) | 50 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 5 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 5 kV |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 500 A (NH-gL) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN 60664-1 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
| Opmerking | 2005 |
| normen/bepalingen | DIN EN 61643-11 |
| Opmerking | 2002 |
| normen/bepalingen | DIN EN 61643-11/A11 |
| Opmerking | 2007 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800142 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | CL1222 |
| GTIN | 4046356496254 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.285 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.074,1 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem